Kompaktzylinder AEVUZ-16-20-P-A
157214
GTIN 4052568124274
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
einfachwirkend - ziehend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
81 N
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig