Flachzylinder DZH-20- -PPV-A-S20
158380
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
158 N
Hub
1 mm - 320 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar