Rundzylinder EG-4-20-PK-2
15888
GTIN 4052568066703
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
4 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4.9 N
Hub
20 mm
Dämpfung
keine Dämpfung