Rundzylinder EG-6-20-PK-3

15894

GTIN 4052568066734

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
11.8 N
Hub
20 mm
Dämpfung
einseitig - nicht einstellbar