Rundzylinder EG-6-25-PK-3
15895
GTIN 4052568066741
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
11.8 N
Hub
25 mm
Dämpfung
einseitig - nicht einstellbar