Filter-Regelventil LFR-3/8-D-MIDI
159582
GTIN 4052568011789
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3100 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm