Doppelkolbenzylinder DPZ-32-40-P-A

159819

GTIN 4052568127138

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
966 N
Hub
40 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter