Steckverschraubung QS-V0-1/4-12
160505
GTIN 4052568035549
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C
Nennweite
8.5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 10 bar