Abzweigmodul PMBL-186-HP3-H
1609073
GTIN 4052568263607
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 3
G1
Umgebungstemperatur
5 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 50 bar