Flachzylinder DZF-18- -A-P-A-S20

161235

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
18 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
123 N
Hub
1 mm - 200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig