Flachzylinder DZF-18-160-A-P-A

161244

GTIN 4052568128647

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
18 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
153 N
Hub
160 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig