Feinstfilter PFML-90-HP3-AST

1612487

GTIN 4052568263614

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
10220 l/min
Umgebungstemperatur
5 °C - 60 °C
Betriebsdruck
0 bar - 50 bar
Filterfeinheit
0.01 µm