Flachzylinder DZF-25-160-A-P-A

161257

GTIN 4052568128739

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
160 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig