Flachzylinder DZF-32-80-A-P-A

161267

GTIN 4052568128791

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
80 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig