Flachzylinder DZF-40-80-A-P-A
161282
GTIN 4052568128906
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
80 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig