Flachzylinder DZF-63- -A-P-A-S2
161305
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1682 N
Hub
1 mm - 320 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig