Flachzylinder DZF-63-125-A-P-A
161314
GTIN 4052568129149
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
125 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig