Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Elektrische Verbindungstechnik

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Steckdosenleitung KMPPE-B-5

161878

GTIN 4052568072124

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M16x0,75 nach EN 61076-2-106
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
5 m