Proportional-Wegeventil MPYE-5-1/8-HF-420-B
161979
GTIN 4052568129477
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
700 l/min
Betriebsspannungsbereich DC
17 V - 30 V