Proportional-Wegeventil MPYE-5-1/4-420-B
161980
GTIN 4052568129484
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min
Betriebsspannungsbereich DC
17 V - 30 V