Proportional-Wegeventil MPYE-5-3/8-420-B

161981

GTIN 4052568129491

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Betriebsspannungsbereich DC
17 V - 30 V