Doppelkolbenzylinder DPZJ-10-10-P-A-KF-S2

162016

GTIN 4052568129675

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
60 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter