Doppelkolbenzylinder DPZJ-16-10-P-A-KF-S2
162047
GTIN 4052568129927
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
180 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter