Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Vakuumtechnik

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Vakuumsaugdüse VADMI-70-P

162526

GTIN 4052568131487

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
85 %
Betriebsdruck
1.5 bar - 8 bar