Filter LF-3/8-D-5M-MIDI
162613
GTIN 4052568072322
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1800 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm