Filter LF-3/4-D-5M-MIDI
162615
GTIN 4052568072346
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm