Filter LF-3/4-D-5M-MAXI
162616
GTIN 4052568131623
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3600 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
5 µm