Filter LF-1/2-D-5M-MIDI-A
162622
GTIN 4052568131685
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2000 l/min
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm