Feinfilter LFMB-3/4-D-MAXI
162632
GTIN 4052568131753
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
2220 l/min
Kondensatablass
manuell drehend
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Filterfeinheit
1 µm