Feinfilterkombination LFMBA-1/2-D-MIDI
162662
GTIN 4052568132019
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
Midi
Filterfeinheit
0.01 µm
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Kondensatablass
manuell drehend
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C