Öler LOE-3/4-D-MIDI
162681
GTIN 4052568072421
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
6300 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
8 l/min