Wartungseinheit FRC-3/4-D-7-MAXI
162760
GTIN 4052568132729
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
8500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm