Wartungseinheit FRC-1/8-D-5M-MINI
162770
GTIN 4052568132828
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm