Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-MIDI-A
162782
GTIN 4052568132941
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm