Wartungseinheit FRC-3/4-D-5M-MIDI-A
162783
GTIN 4052568132958
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2100 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm