Proportional-Wegeventil MPYE-5-M5-420-B
162959
GTIN 4052568133047
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
100 l/min
Betriebsspannungsbereich DC
17 V - 30 V