Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Normzylinder DNC-63-25-PPV-A

163401

GTIN 4052568134228

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar