Flachzylinder DZF-25- -P-A

164024

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
1 mm - 200 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig