Flachzylinder DZF-50- -P-A

164064

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
1 mm - 320 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig