Normzylinder DSBG-32-250-PPSA-N3
1645468
GTIN 4052568243432
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
415 N - 483 N
Hub
250 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung