Normzylinder DSBG-80-25-PPVA-N3

1646771

GTIN 4052568244163

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar