Normzylinder DSBG-80-125-PPSA-N3

1646790

GTIN 4052568244330

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
125 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung