Normzylinder DSBG-100-50-PPVA-N3

1646803

GTIN 4052568017088

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
50 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar