Normzylinder DSBG-100-160-PPSA-N3

1646821

GTIN 4052568244545

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
160 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung