Stopperzylinder STAF-80-30-P-A-R
164886
GTIN 4052568137304
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
14600 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter