Flachzylinder EZH-2,5/9-10-B
164991
GTIN 4052568073633
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
10 N
Hub
10 mm
Dämpfung
keine Dämpfung