Flachzylinder EZH-2,5/9-20-B

164992

GTIN 4052568073640

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend - einfachwirkend
Kolben-Ø
6 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
10 N
Hub
20 mm
Dämpfung
keine Dämpfung