Führungszylinder DFM-100-160-P-A-GF
170897
GTIN 4052568139919
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
100 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
4712 N
Hub
160 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter