Elektrik-Druckregelventil PREL-90-HP3-V1-V-40CFX-S2-3
1709132
GTIN 4052568290887
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Betriebsdruck
0 bar - 50 bar
Druckregelbereich
0.6 bar - 40 bar