Elektrik-Druckregelventil PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

1709211

GTIN 4052568264024

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Betriebsdruck
0 bar - 50 bar
Druckregelbereich
0.4 bar - 40 bar
Max. Druckhysterese
0.806 bar